Steckklemme, 5-polig
Art.Nr. 2054507 | EAN 4012195825319
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 0,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 1,5 mm² Anzahl der Klemmstellen 5 Dimension 5x2,5mm² Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C Geeignet für flexible Leiter nein Geeignet für Massivleiter nein Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Mit Betätigungshebeln nein Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Polzahl 5 Querschnitt 5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter mm² Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 15,6 mm Höhe 8,9 mm Länge 26 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 61 525 LGR / 2054507 , 0.49MB , pdfKonformitätserklärung 61 525 LGR / 2054507 , 0.05MB , pdf