Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen

Art.Nr. 2016260 | EAN 4012196474202

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Schutzleiter- Anschlußklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm²; zwei Steckklemmstellen 4 mm² und zwei Schraubeanschlußklemmstellen 16/25mm².
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-DBS12x02GRGN grau / grün 12 10 - 16 mm² 2016260
10 Stück 1.005,35 € Preis / 100 Stück
Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen
Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen

Schutzleiterklemme, mit Steckkontakten, 12 Klemmstellen

Art.Nr. 2016260

Datenblatt, 0.41MB, pdf
Download

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anzahl der Klemmstellen 12
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein
Nennquerschnitt 10 - 16 mm²
Polzahl 12
Querschnitt 12 Klemmstellen bis 16 mm² mm²
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 85 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-DBS12x02GRGN / 2016260
Download
Downloads