Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen

Art.Nr. 2016255 | EAN 4012196474226

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Neutralleiter- Anschlussklemme Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-DBN4x16BL blau 400 V 6 - 16 mm² 2016255
10 Stück 1.395,80 € Preis / 100 Stück
Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen
Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen

Neutralleiterklemme, mit Schraubkontakten, 4 Klemmstellen

Art.Nr. 2016255

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 4 - 16 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 400 V
Nennstrom 76 A
Polzahl 1
Querschnitt max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm² mm²
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-DBN4x16BL / 2016255
Download
Downloads