Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09

Art.Nr. 2008918 | EAN 4012196465880

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... verwendet werden.

Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraubklemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm² schraubenlose Klemmstellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 09S 2008918
1 Stück 26,00 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 09

Art.Nr. 2008918

Datenblatt, 0.56MB, pdf
Download

Technische Daten

Querschnitt 2,5 mm²

Abmessungen

Länge 172 mm
Breite 15 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KLS-SDB 09S / 2008918
Download
Downloads

Datenblatt

KLS-SDB 09S / 2008918, 0.56MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren