Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03

Art.Nr. 2008910 | EAN 4012196465866

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... verwendet werden.

Montageanleitung; Abdeckstreifen; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; eine Schutzleiterklemme und eine Neutralleiterklemme mit je zwei Schraubklemmstellen 16/25 mm² sowie 2x4 mm² und 12x2,5 mm² schraubenlose Klemmstellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 03S 450 V 6 - 16 mm² 2008910
1 Stück 24,60 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03
Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03

Klemmleistenset mit Steckklemmen für SDB 03

Art.Nr. 2008910

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A

Abmessungen

Länge 122 mm
Breite 15 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KLS-SDB 03S / 2008910
Download
Downloads