Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12

Art.Nr. 2008892 | EAN 4012196465859

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 12... genutzt werden.

Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 12 450 V 6 - 16 mm² 2008892
1 Stück 27,70 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 12

Art.Nr. 2008892

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 12
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A

Abmessungen

Länge 184 mm
Breite 20,5 mm
Höhe 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KLS-SDB 12 / 2008892
Download
Downloads