Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09

Art.Nr. 2008888 | EAN 4012196465842

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... genutzt werden.

Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 09 450 V 6 - 16 mm² 2008888
1 Stück 18,80 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 09

Art.Nr. 2008888

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 8
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A

Abmessungen

Länge 172 mm
Breite 20,5 mm
Höhe 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KLS-SDB 09 / 2008888
Download
Downloads