Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03

Art.Nr. 2008880 | EAN 4012196465828

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der Typenreihe SDB 03... genutzt werden.

Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KLS-SDB 03 450 V 6 - 16 mm² 2008880
1 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03
Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03

Klemmleistenset mit Schraubklemmen für SDB 03

Art.Nr. 2008880

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A

Abmessungen

Länge 122 mm
Breite 20,5 mm
Höhe 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KLS-SDB 03 / 2008880
Download
Downloads

Datenblatt

KLS-SDB 03 / 2008880, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren