Klemmleistenset für X-Serie

Parent Art.Nr. cxmOID1006763
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung leerer Kleinverteiler der SDB-Serie genutzt werden.

Montageanleitung; Hutschiene mit entsprechendem Träger und Befestigungsmaterial; Schutzleiterklemme 16 mm²; Neutralleiterklemme 16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-X10 06-16 450 V 6 - 16 mm² 2008931
1 Stück 19,40 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset für X-Serie
Klemmleistenset für X-Serie

Klemmleistenset für X-Serie

Art.Nr. 2008931

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A
Polzahl 5
KL-X16 06-16 450 V 6 - 16 mm² 2008935
1 Stück 20,10 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset für X-Serie
Klemmleistenset für X-Serie

Klemmleistenset für X-Serie

Art.Nr. 2008935

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A
Polzahl 5
KL-X25 16-35 450 V 16 - 35 mm² 2008939
1 Stück 29,50 € Preis / 1 Stück
Klemmleistenset für X-Serie
Klemmleistenset für X-Serie

Klemmleistenset für X-Serie

Art.Nr. 2008939

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Nennquerschnitt 16 - 35 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 100 A
Polzahl 5
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-X10 06-16 / 2008931
Download
KL-X16 06-16 / 2008935
Download
KL-X25 16-35 / 2008939
Download
Downloads

Datenblatt

KL-X25 16-35 / 2008939, 0.22MB, pdf
Download
KL-X10 06-16 / 2008931, 0.20MB, pdf
Download
KL-X16 06-16 / 2008935, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren