Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID599
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.
Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Gewindemaß PG Außen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 W PG 9 PA lichtgrau 9 2029901
10 Stück 826,25 € Preis / 100 Stück
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Art.Nr. 2029901

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform mit Gewinde
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde Pg 9
Gewindemaß PG Außen 9
Gewindemaß PG Innen 9
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 18,5 mm
Maß B 10,5 mm
Maß D1 19,5 mm
Maß D2 11,5 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 19 mm
107 W PG11 PA lichtgrau 11 2029928
10 Stück 865,60 € Preis / 100 Stück
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Art.Nr. 2029928

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform mit Gewinde
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde Pg 11
Gewindemaß PG Außen 11
Gewindemaß PG Innen 11
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 12 mm
Maß D1 23,5 mm
Maß D2 15 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 9,5 mm
Maß L3 22 mm
107 W PG13.5 PA lichtgrau 13,5 2029936
10 Stück 898,30 € Preis / 100 Stück
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Art.Nr. 2029936

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform mit Gewinde
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde Pg 13,5
Gewindemaß PG Außen 13,5
Gewindemaß PG Innen 13,5
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 22 mm
Maß B 13 mm
Maß D1 25,5 mm
Maß D2 16 mm
Maß L1 11,5 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 24 mm
107 W PG16 PA lichtgrau 16 2029944
10 Stück 937,60 € Preis / 100 Stück
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Art.Nr. 2029944

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform mit Gewinde
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde Pg 16
Gewindemaß PG Außen 16
Gewindemaß PG Innen 16
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 24 mm
Maß B 15 mm
Maß D1 27,5 mm
Maß D2 18,5 mm
Maß L1 11,5 mm
Maß L2 11 mm
Maß L3 27 mm
107 W PG21 PA lichtgrau 21 2029952
10 Stück 1.513,05 € Preis / 100 Stück
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde
Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Art.Nr. 2029952

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform mit Gewinde
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde Pg 21
Gewindemaß PG Außen 21
Gewindemaß PG Innen 21
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 28 mm
Maß B 18 mm
Maß D1 34 mm
Maß D2 24 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 13 mm
Maß L3 33 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 W PG 9 PA / 2029901
Download
107 W PG11 PA / 2029928
Download
107 W PG13.5 PA / 2029936
Download
107 W PG16 PA / 2029944
Download
107 W PG21 PA / 2029952
Download
Downloads

Datenblatt

107 W PG 9 PA / 2029901, 0.14MB, pdf
Download
107 W PG11 PA / 2029928, 0.14MB, pdf
Download
107 W PG13.5 PA / 2029936, 0.14MB, pdf
Download
107 W PG16 PA / 2029944, 0.14MB, pdf
Download
107 W PG21 PA / 2029952, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren