Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung

Art.Nr. 2024900 | EAN 4012196334612

  • Einführung M25
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.
Dazu das Kabel in die Spreizzange einlegen, die Spreizzange in die Dichtungsteilung einführen und öffnen. Nun kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TBZ 2024900
1 Stück 157,00 € Preis / 1 Stück
Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung
Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung

Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung

Art.Nr. 2024900

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Länge 215 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC TBZ / 2024900
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC TBZ / 2024900, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren