Verschlussstopfen, metrisch und PG

Parent Art.Nr. cxmOID205065
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verschlussstopfen in zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107VS VM 5 PA lichtgrau; RAL 7035 M12 / Pg9 2029511
50 Stück 45,70 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029511

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 10 mm
Innendurchmesser 5,5 mm
für Gewindemaß metrisch 12
für Gewindemaß PG 9
Größe M12 / Pg9
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 5,5 mm
Maß D2 10 mm
Maß L 9 mm
Maß H 12,5 mm
107VS VM 9 PA lichtgrau; RAL 7035 M16 / Pg13,5 2029514
50 Stück 46,40 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029514

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 13,5 mm
Innendurchmesser 9,5 mm
für Gewindemaß metrisch 16
für Gewindemaß PG 13,5
Größe M16 / Pg13,5
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 9,5 mm
Maß D2 13,5 mm
Maß L 12 mm
Maß H 16 mm
107VS VM 12 PA lichtgrau; RAL 7035 M20 / Pg16 2029517
50 Stück 47,20 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029517

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 16,5 mm
Innendurchmesser 12 mm
für Gewindemaß metrisch 20
für Gewindemaß PG 16
Größe M20 / Pg16
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 12 mm
Maß D2 16,5 mm
Maß L 12 mm
Maß H 16,5 mm
107VS VM 16 PA lichtgrau; RAL 7035 M25 / Pg21 2029520
50 Stück 47,70 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029520

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 20,5 mm
Innendurchmesser 16 mm
für Gewindemaß metrisch 25
für Gewindemaß PG 21
Größe M25 / Pg21
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 16 mm
Maß D2 20,5 mm
Maß L 15 mm
Maß H 19,5 mm
107VS VM 20 PA lichtgrau; RAL 7035 M32 / Pg29 2029523
25 Stück 73,45 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029523

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 24,5 mm
Innendurchmesser 20 mm
für Gewindemaß metrisch 32
für Gewindemaß PG 29
Größe M32 / Pg29
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 20 mm
Maß D2 24,5 mm
Maß L 17 mm
Maß H 21,5 mm
107VS VM 27 PA lichtgrau; RAL 7035 M40 / Pg36 2029529
10 Stück 111,70 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029529

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 32 mm
Innendurchmesser 27 mm
für Gewindemaß metrisch 40
für Gewindemaß PG 36
Größe M40 / Pg36
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 27 mm
Maß D2 32 mm
Maß L 20 mm
Maß H 24 mm
107VS VM 35 PA lichtgrau; RAL 7035 M50 / Pg42 2029533
5 Stück 228,20 € Preis / 100 Stück
Verschlussstopfen, metrisch und PG
Verschlussstopfen, metrisch und PG

Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029533

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Außendurchmesser 39 mm
Innendurchmesser 35 mm
für Gewindemaß metrisch 50
für Gewindemaß PG 42
Größe M50 / Pg42
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D1 35 mm
Maß D2 39 mm
Maß L 25 mm
Maß H 29 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107VS VM 5 PA / 2029511
Download
107VS VM 9 PA / 2029514
Download
107VS VM 12 PA / 2029517
Download
107VS VM 16 PA / 2029520
Download
107VS VM 20 PA / 2029523
Download
107VS VM 27 PA / 2029529
Download
107VS VM 35 PA / 2029533
Download
Downloads

Datenblatt

107VS VM 5 PA / 2029511, 0.07MB, pdf
Download
107VS VM 9 PA / 2029514, 0.07MB, pdf
Download
107VS VM 12 PA / 2029517, 0.07MB, pdf
Download
107VS VM 16 PA / 2029520, 0.07MB, pdf
Download
107VS VM 20 PA / 2029523, 0.07MB, pdf
Download
107VS VM 27 PA / 2029529, 0.07MB, pdf
Download
107VS VM 35 PA / 2029533, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren