Gegenmutter, PG-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID423
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 PG 7 lichtgrau; RAL 7035 Pg 7 19 mm 21 mm 5 mm 2043076
100 Stück 34,05 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043076

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 7
Gewindenenngröße metrisch/PG 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 21 mm
Maß L 5 mm
SW 19 mm
116 PG 9 lichtgrau; RAL 7035 Pg 9 22 mm 24 mm 5 mm 2043092
100 Stück 34,05 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043092

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 9
Gewindenenngröße metrisch/PG 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 24 mm
Maß L 5 mm
SW 22 mm
116 PG11 lichtgrau; RAL 7035 Pg 11 24 mm 26 mm 5 mm 2043114
100 Stück 34,05 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043114

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 11
Gewindenenngröße metrisch/PG 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 26 mm
Maß L 5 mm
SW 24 mm
116 PG13.5 lichtgrau; RAL 7035 Pg 13,5 27 mm 29 mm 6 mm 2043130
100 Stück 37,20 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043130

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 13,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 29 mm
Maß L 6 mm
SW 27 mm
116 PG16 lichtgrau; RAL 7035 Pg 16 30 mm 33 mm 6 mm 2043165
100 Stück 37,20 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043165

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 16
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 33 mm
Maß L 6 mm
SW 30 mm
116 PG21 lichtgrau; RAL 7035 Pg 21 36 mm 39 mm 7 mm 2043211
100 Stück 66,65 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043211

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 21
Gewindenenngröße metrisch/PG 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 39 mm
Maß L 7 mm
SW 36 mm
116 PG29 lichtgrau; RAL 7035 Pg 29 46 mm 50 mm 7 mm 2043297
50 Stück 153,65 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043297

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 29
Gewindenenngröße metrisch/PG 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L 7 mm
SW 46 mm
116 PG36 lichtgrau; RAL 7035 Pg 36 60 mm 66 mm 8 mm 2043351
25 Stück 218,10 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043351

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 36
Gewindenenngröße metrisch/PG 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 66 mm
Maß L 8 mm
SW 60 mm
116 PG42 lichtgrau; RAL 7035 Pg 42 65 mm 73 mm 8 mm 2043424
25 Stück 325,90 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043424

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 42
Gewindenenngröße metrisch/PG 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 73 mm
Maß L 8 mm
SW 65 mm
116 PG48 lichtgrau; RAL 7035 Pg 48 70 mm 78 mm 8 mm 2043483
25 Stück 420,65 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, PG-Gewinde
Gegenmutter, PG-Gewinde

Gegenmutter, PG-Gewinde

Art.Nr. 2043483

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart PG
Gewinde Pg 48
Gewindenenngröße metrisch/PG 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 78 mm
Maß L 8 mm
SW 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

116 PG 7 / 2043076
Download
116 PG 9 / 2043092
Download
116 PG11 / 2043114
Download
116 PG13.5 / 2043130
Download
116 PG16 / 2043165
Download
116 PG21 / 2043211
Download
116 PG29 / 2043297
Download
116 PG36 / 2043351
Download
116 PG42 / 2043424
Download
116 PG48 / 2043483
Download
Downloads

Datenblatt

116 PG 7 / 2043076, 0.10MB, pdf
Download
116 PG 9 / 2043092, 0.10MB, pdf
Download
116 PG11 / 2043114, 0.10MB, pdf
Download
116 PG13.5 / 2043130, 0.10MB, pdf
Download
116 PG16 / 2043165, 0.10MB, pdf
Download
116 PG21 / 2043211, 0.10MB, pdf
Download
116 PG29 / 2043297, 0.10MB, pdf
Download
116 PG36 / 2043351, 0.10MB, pdf
Download
116 PG42 / 2043424, 0.10MB, pdf
Download
116 PG48 / 2043483, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren