Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID464
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 M12 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M12x1,5 17 mm 19 mm 5 mm 2048752
100 Stück 12,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048752

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L 5 mm
SW 17 mm
116 M16 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M16x1,5 22 mm 25 mm 5 mm 2048760
100 Stück 13,25 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048760

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 25 mm
Maß L 5 mm
SW 22 mm
116 M20 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M20x1,5 26 mm 29 mm 6 mm 2048779
100 Stück 15,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048779

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 29 mm
Maß L 6 mm
SW 26 mm
116 M25 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M25x1,5 32 mm 36 mm 6,5 mm 2048787
100 Stück 19,50 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048787

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L 6,5 mm
SW 32 mm
116 M32 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M32x1,5 41 mm 46 mm 7 mm 2048795
50 Stück 37,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048795

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 46 mm
Maß L 7 mm
SW 41 mm
116 M40 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M40x1,5 50 mm 56 mm 7 mm 2048809
25 Stück 52,10 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048809

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 56 mm
Maß L 7 mm
SW 50 mm
116 M50 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M50x1,5 60 mm 68 mm 8 mm 2048817
25 Stück 110,75 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048817

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M50x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 68 mm
Maß L 8 mm
SW 60 mm
116 M63 SGR PA silbergrau; RAL 7001 M63x1,5 75 mm 83 mm 8 mm 2048825
25 Stück 135,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2048825

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M63x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 83 mm
Maß L 8 mm
SW 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

116 M12 SGR PA / 2048752
Download
116 M16 SGR PA / 2048760
Download
116 M20 SGR PA / 2048779
Download
116 M25 SGR PA / 2048787
Download
116 M32 SGR PA / 2048795
Download
116 M40 SGR PA / 2048809
Download
116 M50 SGR PA / 2048817
Download
116 M63 SGR PA / 2048825
Download
Downloads

Datenblatt

116 M12 SGR PA / 2048752, 0.11MB, pdf
Download
116 M16 SGR PA / 2048760, 0.11MB, pdf
Download
116 M20 SGR PA / 2048779, 0.11MB, pdf
Download
116 M25 SGR PA / 2048787, 0.11MB, pdf
Download
116 M32 SGR PA / 2048795, 0.11MB, pdf
Download
116 M40 SGR PA / 2048809, 0.11MB, pdf
Download
116 M50 SGR PA / 2048817, 0.11MB, pdf
Download
116 M63 SGR PA / 2048825, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren