Gegenmutter, metrisches Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1114
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
169 MS M12 M12 x 1,5 15 mm 16,6 mm 3 mm 2091607
100 Stück 18,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091607

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 16,6 mm
Maß L 3 mm
SW 15 mm
169 MS M16 M16 x 1,5 20 mm 22,1 mm 2,8 mm 2091615
100 Stück 20,05 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091615

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 22,1 mm
Maß L 2,8 mm
SW 20 mm
169 MS M20 M20 x 1,5 24 mm 25,6 mm 3 mm 2091623
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091623

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 25,6 mm
Maß L 3 mm
SW 24 mm
169 MS M25 M25 x 1,5 30 mm 33,2 mm 3,5 mm 2091631
100 Stück 42,90 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091631

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 33,2 mm
Maß L 3,5 mm
SW 30 mm
169 MS M32 M32 x 1,5 35 mm 38,7 mm 4 mm 2091658
100 Stück 61,35 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091658

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 38,7 mm
Maß L 4 mm
SW 35 mm
169 MS M40 M40 x 1,5 45 mm 49,8 mm 4,5 mm 2091666
50 Stück 149,90 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091666

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 49,8 mm
Maß L 4,5 mm
SW 45 mm
169 MS M50 M50 x 1,5 55 mm 60,4 mm 5,5 mm 2091674
50 Stück 209,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091674

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M50 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 60,4 mm
Maß L 5,5 mm
SW 55 mm
169 MS M63 M63 x 1,5 70 mm 77,6 mm 6 mm 2091682
25 Stück 304,50 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091682

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M63 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 77,6 mm
Maß L 6 mm
SW 70 mm
169 MS M75 M75 x 1,5 90 mm 100 mm 8 mm 2091685
3 Stück 3.383,60 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2091685

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M75 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 75
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 100 mm
Maß L 8 mm
SW 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

169 MS M12 / 2091607
Download
169 MS M16 / 2091615
Download
169 MS M20 / 2091623
Download
169 MS M25 / 2091631
Download
169 MS M32 / 2091658
Download
169 MS M40 / 2091666
Download
169 MS M50 / 2091674
Download
169 MS M63 / 2091682
Download
169 MS M75 / 2091685
Download
Downloads

Datenblatt

169 MS M12 / 2091607, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M16 / 2091615, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M20 / 2091623, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M25 / 2091631, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M32 / 2091658, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M40 / 2091666, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M50 / 2091674, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M63 / 2091682, 0.09MB, pdf
Download
169 MS M75 / 2091685, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren