Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Parent Art.Nr. cxmOID439191
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
169 MSS M12 M12x1,5 15 mm 17,3 mm 4,5 mm 2091705
50 Stück 160,95 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091705

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 17,3 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 15 mm
169 MSS M16 M16x1,5 19 mm 21,9 mm 4,5 mm 2091709
50 Stück 188,60 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091709

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 21,9 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 19 mm
169 MSS M20 M20x1,5 24 mm 27,7 mm 4,5 mm 2091713
50 Stück 226,40 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091713

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 27,7 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 24 mm
169 MSS M25 M25x1,5 30 mm 34,6 mm 4,5 mm 2091717
50 Stück 247,15 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091717

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 34,6 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 30 mm
169 MSS M32 M32x1,5 36 mm 41,5 mm 4,5 mm 2091721
50 Stück 283,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091721

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 41,5 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 36 mm
169 MSS M40 M40x1,5 46 mm 53,1 mm 5 mm 2091725
25 Stück 428,75 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091725

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 53,1 mm
Maß h 6 mm
Maß L 5 mm
SW 46 mm
169 MSS M50 M50x1,5 60 mm 69,2 mm 5 mm 2091729
25 Stück 818,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091729

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M50x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 69,2 mm
Maß h 6 mm
Maß L 5 mm
SW 60 mm
169 MSS M63 M63x1,5 70 mm 80,8 mm 6 mm 2091733
25 Stück 1.084,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091733

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M63x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 80,8 mm
Maß h 7 mm
Maß L 6 mm
SW 70 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

169 MSS M12 / 2091705
Download
169 MSS M16 / 2091709
Download
169 MSS M20 / 2091713
Download
169 MSS M25 / 2091717
Download
169 MSS M32 / 2091721
Download
169 MSS M40 / 2091725
Download
169 MSS M50 / 2091729
Download
169 MSS M63 / 2091733
Download
Downloads

Datenblatt

169 MSS M12 / 2091705, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M16 / 2091709, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M20 / 2091713, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M25 / 2091717, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M32 / 2091721, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M40 / 2091725, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M50 / 2091729, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M63 / 2091733, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren