Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Parent Art.Nr. cxmOID439191
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
169 MSS M12 M12x1,5 15 mm 17,3 mm 4,5 mm 2091705
50 Stück 160,95 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091705

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 17,3 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 15 mm
169 MSS M16 M16x1,5 19 mm 21,9 mm 4,5 mm 2091709
50 Stück 188,60 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091709

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 21,9 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 19 mm
169 MSS M20 M20x1,5 24 mm 27,7 mm 4,5 mm 2091713
50 Stück 226,40 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091713

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 27,7 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 24 mm
169 MSS M25 M25x1,5 30 mm 34,6 mm 4,5 mm 2091717
50 Stück 247,15 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091717

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 34,6 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 30 mm
169 MSS M32 M32x1,5 36 mm 41,5 mm 4,5 mm 2091721
50 Stück 283,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091721

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 41,5 mm
Maß h 5,5 mm
Maß L 4,5 mm
SW 36 mm
169 MSS M40 M40x1,5 46 mm 53,1 mm 5 mm 2091725
25 Stück 428,75 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091725

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 53,1 mm
Maß h 6 mm
Maß L 5 mm
SW 46 mm
169 MSS M50 M50x1,5 60 mm 69,2 mm 5 mm 2091729
25 Stück 818,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091729

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M50x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 69,2 mm
Maß h 6 mm
Maß L 5 mm
SW 60 mm
169 MSS M63 M63x1,5 70 mm 80,8 mm 6 mm 2091733
25 Stück 1.084,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.Nr. 2091733

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M63x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß E 80,8 mm
Maß h 7 mm
Maß L 6 mm
SW 70 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

169 MSS M12 / 2091705
Download
169 MSS M16 / 2091709
Download
169 MSS M20 / 2091713
Download
169 MSS M25 / 2091717
Download
169 MSS M32 / 2091721
Download
169 MSS M40 / 2091725
Download
169 MSS M50 / 2091729
Download
169 MSS M63 / 2091733
Download
Downloads

Datenblatt

169 MSS M12 / 2091705, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M16 / 2091709, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M20 / 2091713, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M25 / 2091717, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M32 / 2091721, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M40 / 2091725, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M50 / 2091729, 0.10MB, pdf
Download
169 MSS M63 / 2091733, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren