Elektro-Isolier- und Dichtkitt

Art.Nr. 2340038 | EAN 4012195228011

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

In Stangen.
Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.
Farbe: grün-grau
Eigenschaften des Dichtkittes:
• halogen-, säure- und silikonfrei
• verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen
• Dauerwärmebeständigkeit bis +80 °C
• korrosionshemmend
• geringe Wasseraufnahme
• gute Isoliereigenschaften
• Durchschlagsfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
• nahezu unbegrenzt lagerfähig

Eigenschaften des Dichtkittes: • Halogen-, Säure- und Silikonfrei • verarbeitbar auch bei tiefen Temperaturen • Dauerwärmebeständigkeit bis +80°C • korrosionshemmend • geringe Wasseraufnahme • gute Isoliereigenschaften • Durchschlagfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 • nahezu unbegrenzt lagerfähig

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
115 GR-GN natur 2340038
10 Stück 401,70 € Preis / 100 Stück
Elektro-Isolier- und Dichtkitt
Elektro-Isolier- und Dichtkitt

Elektro-Isolier- und Dichtkitt

Art.Nr. 2340038

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Mineralbasis
Verpackung Stab
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

115 GR-GN / 2340038
Download
Downloads

Datenblatt

115 GR-GN / 2340038, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren