Adapter Reduktion PG - M

Art.Nr. 2088289 | EAN 4012195390916

  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde
außen
Gewinde
innen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 ADA PG29-M25 PG29 M25 2088289
20 Stück 1.173,50 € Preis / 100 Stück
Adapter Reduktion PG - M
Adapter Reduktion PG - M

Adapter Reduktion PG - M

Art.Nr. 2088289

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 29
Gewindegröße M 25
Gewinde außen PG29
Gewindemaß PG Außen 29
Gewinde innen M25
Gewindemaß metrisch Innen 25
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 39 mm
Maß L 11,5 mm
Maß L1 8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 ADA PG29-M25 / 2088289
Download
Downloads