Adapter PG-M

Parent Art.Nr. cxmOID211837
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Gewinde
außen
Gewinde
innen
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 ADA PG7-M12 lichtgrau; RAL 7035 PG7 M12 15 mm 2031465
20 Stück 131,75 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031465

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG7
Gewindemaß PG Außen 7
Gewinde innen M12
Gewindemaß metrisch Innen 12
SW 15 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 7,7 mm
Maß L 20,3 mm
Maß L1 7,9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 10,4 mm
107 ADA PG9-M12 lichtgrau; RAL 7035 PG9 M12 19 mm 2031466
20 Stück 118,55 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031466

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG9
Gewindemaß PG Außen 9
Gewinde innen M12
Gewindemaß metrisch Innen 12
SW 19 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 10,5 mm
Maß L 20 mm
Maß L1 7,9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 10 mm
107 ADA PG11-M16 lichtgrau; RAL 7035 PG11 M16 22 mm 2031467
20 Stück 126,85 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031467

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG11
Gewindemaß PG Außen 11
Gewinde innen M16
Gewindemaß metrisch Innen 16
SW 22 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 13,6 mm
Maß L 20,3 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 10 mm
107 ADA PG13-M20 lichtgrau; RAL 7035 PG13,5 M20 24 mm 2031468
20 Stück 135,80 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031468

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG13,5
Gewindemaß PG Außen 13,5
Gewinde innen M20
Gewindemaß metrisch Innen 20
SW 24 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 15,2 mm
Maß L 21,3 mm
Maß L1 9,1 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 10 mm
107 ADA PG16-M20 lichtgrau; RAL 7035 PG16 M20 27 mm 2031469
20 Stück 152,55 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031469

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG16
Gewindemaß PG Außen 16
Gewinde innen M20
Gewindemaß metrisch Innen 20
SW 27 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 17,6 mm
Maß L 22 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 10 mm
107 ADA PG21-M25 lichtgrau; RAL 7035 PG21 M25 33 mm 2031470
10 Stück 174,80 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031470

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG21
Gewindemaß PG Außen 21
Gewinde innen M25
Gewindemaß metrisch Innen 25
SW 33 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 22,7 mm
Maß L 23,6 mm
Maß L1 10,9 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 10 mm
107 ADA PG29-M32 lichtgrau; RAL 7035 PG29 M32 42 mm 2031471
10 Stück 239,40 € Preis / 100 Stück
Adapter PG-M
Adapter PG-M

Adapter PG-M

Art.Nr. 2031471

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewinde außen PG29
Gewindemaß PG Außen 29
Gewinde innen M32
Gewindemaß metrisch Innen 32
SW 42 mm
Vernickelt nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß D 30,8 mm
Maß L 25,5 mm
Maß L1 11,2 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 10,4 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 ADA PG7-M12 / 2031465
Download
107 ADA PG9-M12 / 2031466
Download
107 ADA PG11-M16 / 2031467
Download
107 ADA PG13-M20 / 2031468
Download
107 ADA PG16-M20 / 2031469
Download
107 ADA PG21-M25 / 2031470
Download
107 ADA PG29-M32 / 2031471
Download
Downloads

Datenblatt

107 ADA PG7-M12 / 2031465, 0.12MB, pdf
Download
107 ADA PG9-M12 / 2031466, 0.12MB, pdf
Download
107 ADA PG11-M16 / 2031467, 0.12MB, pdf
Download
107 ADA PG13-M20 / 2031468, 0.12MB, pdf
Download
107 ADA PG16-M20 / 2031469, 0.12MB, pdf
Download
107 ADA PG21-M25 / 2031470, 0.12MB, pdf
Download
107 ADA PG29-M32 / 2031471, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren