Adapter Erweiterung PG - M

Parent Art.Nr. cxmOID206928
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde
außen
Gewinde
innen
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 ADA PG9-M16 PG9 M16 19 mm 2088291
20 Stück 280,60 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088291

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 9
Gewindegröße M 16
Gewinde außen PG9
Gewindemaß PG Außen 9
Gewinde innen M16
Gewindemaß metrisch Innen 16
SW 19 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 12,5 mm
Maß E 21 mm
Maß L 16 mm
Maß L1 6 mm
Maß L3 7,5 mm
165 ADA PG11-M16 PG11 M16 22 mm 2088292
20 Stück 281,45 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088292

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 11
Gewindegröße M 16
Gewinde außen PG11
Gewindemaß PG Außen 11
Gewinde innen M16
Gewindemaß metrisch Innen 16
SW 22 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 13 mm
Maß E 24,5 mm
Maß L 16 mm
Maß L1 6 mm
Maß L3 7,5 mm
165 ADA PG13-M20 PG13,5 M20 24 mm 2088293
20 Stück 394,10 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088293

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 13,5
Gewindegröße M 20
Gewinde außen PG13,5
Gewindemaß PG Außen 13,5
Gewinde innen M20
Gewindemaß metrisch Innen 20
SW 24 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß E 26 mm
Maß L 17,5 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L3 8,5 mm
165 ADA PG16-M20 PG16 M20 27 mm 2088294
20 Stück 344,85 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088294

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 16
Gewindegröße M 20
Gewinde außen PG16
Gewindemaß PG Außen 16
Gewinde innen M20
Gewindemaß metrisch Innen 20
SW 27 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 18,5 mm
Maß E 29 mm
Maß L 17,5 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L3 8,5 mm
165 ADA PG16-M25 PG16 M25 30 mm 2088295
20 Stück 366,30 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088295

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 16
Gewindegröße M 25
Gewinde außen PG16
Gewindemaß PG Außen 16
Gewinde innen M25
Gewindemaß metrisch Innen 25
SW 30 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 18,5 mm
Maß E 33,5 mm
Maß L 18,5 mm
Maß L1 6,6 mm
Maß L3 9,5 mm
165 ADA PG21-M25 PG21 M25 32 mm 2088296
10 Stück 651,05 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088296

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 21
Gewindegröße M 25
Gewinde außen PG21
Gewindemaß PG Außen 21
Gewinde innen M25
Gewindemaß metrisch Innen 25
SW 32 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 23 mm
Maß E 33,5 mm
Maß L 19 mm
Maß L1 7 mm
Maß L3 9,5 mm
165 ADA PG21-M32 PG21 M32 36 mm 2088297
10 Stück 1.105,05 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088297

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 21
Gewindegröße M 32
Gewinde außen PG21
Gewindemaß PG Außen 21
Gewinde innen M32
Gewindemaß metrisch Innen 32
SW 36 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 23 mm
Maß E 39 mm
Maß L 20 mm
Maß L1 7 mm
Maß L3 10,5 mm
165 ADA PG29-M40 PG29 M40 43 mm 2088298
10 Stück 1.620,80 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088298

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 29
Gewindegröße M 40
Gewinde außen PG29
Gewindemaß PG Außen 29
Gewinde innen M40
Gewindemaß metrisch Innen 40
SW 43 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 32 mm
Maß E 46 mm
Maß L 21 mm
Maß L1 8 mm
Maß L3 10,5 mm
165 ADA PG36-M50 PG36 M50 55 mm 2088299
5 Stück 4.218,75 € Preis / 100 Stück
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M

Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088299

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindegröße PG 36
Gewindegröße M 50
Gewinde außen PG36
Gewindemaß PG Außen 36
Gewinde innen M50
Gewindemaß metrisch Innen 50
SW 55 mm
Vernickelt ja
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 42 mm
Maß E 60 mm
Maß L 23 mm
Maß L1 9 mm
Maß L3 11 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 ADA PG9-M16 / 2088291
Download
165 ADA PG11-M16 / 2088292
Download
165 ADA PG13-M20 / 2088293
Download
165 ADA PG16-M20 / 2088294
Download
165 ADA PG16-M25 / 2088295
Download
165 ADA PG21-M25 / 2088296
Download
165 ADA PG21-M32 / 2088297
Download
165 ADA PG29-M40 / 2088298
Download
165 ADA PG36-M50 / 2088299
Download
Downloads

Datenblatt

165 ADA PG36-M50 / 2088299, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG16-M25 / 2088295, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG21-M32 / 2088297, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG13-M20 / 2088293, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG9-M16 / 2088291, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG29-M40 / 2088298, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG16-M20 / 2088294, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG21-M25 / 2088296, 0.14MB, pdf
Download
165 ADA PG11-M16 / 2088292, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren