Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Polystyrol

Parent Art.Nr. cxmOID328
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

schlagfest

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 PG7 Pg 7 lichtgrau; RAL 7035 2036061
50 Stück 88,30 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036061

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 15 mm
SW 2 13 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 16,5 mm
Maß D3 7 mm
Maß D4 7 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 13 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 8,5 mm
106 PG9 Pg 9 lichtgrau; RAL 7035 2036096
50 Stück 88,30 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036096

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 19 mm
SW 2 16 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 21,5 mm
Maß D3 10,2 mm
Maß D4 10,2 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 14 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 9 mm
106 PG11 Pg 11 lichtgrau; RAL 7035 2036118
50 Stück 90,30 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036118

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 22 mm
SW 2 19 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 25 mm
Maß D3 11,3 mm
Maß D4 11,5 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 15 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 10 mm
106 PG13.5 Pg 13,5 lichtgrau; RAL 7035 2036134
50 Stück 97,50 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036134

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 24 mm
SW 2 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 27 mm
Maß D3 13,4 mm
Maß D4 13,5 mm
Maß L max. 28 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 16 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 10,8 mm
106 PG16 Pg 16 lichtgrau; RAL 7035 2036169
50 Stück 100,85 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036169

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 27 mm
SW 2 23 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 10 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 30 mm
Maß D3 15,8 mm
Maß D4 16,5 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 16,5 mm
Maß L3 6 mm
Maß L4 12 mm
106 PG21 Pg 21 lichtgrau; RAL 7035 2036215
50 Stück 148,80 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036215

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 33 mm
SW 2 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 37,5 mm
Maß D3 21,2 mm
Maß D4 21 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 19 mm
Maß L3 7 mm
Maß L4 17 mm
106 PG29 Pg 29 lichtgrau; RAL 7035 2036290
10 Stück 361,20 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036290

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 42 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 47,5 mm
Maß D3 30 mm
Maß D4 27,5 mm
Maß L max. 42 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 20,5 mm
Maß L3 8 mm
Maß L4 18 mm
106 PG36 Pg 36 lichtgrau; RAL 7035 2036363
10 Stück 771,30 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036363

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 53 mm
SW 2 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 25 - 33 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 58 mm
Maß D3 38 mm
Maß D4 34,5 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 24 mm
Maß L3 8 mm
Maß L4 17 mm
106 PG42 Pg 42 lichtgrau; RAL 7035 2036428
5 Stück 1.646,60 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036428

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 60 mm
SW 2 55 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 38 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindenenngröße 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 65 mm
Maß D3 44,5 mm
Maß D4 40,5 mm
Maß L max. 48 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 27 mm
Maß L3 9 mm
Maß L4 18,5 mm
106 PG48 Pg 48 lichtgrau; RAL 7035 2036487
5 Stück 1.862,20 € Preis / 100 Stück
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2036487

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 65 mm
SW 2 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 37 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 14 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 70 mm
Maß D3 50 mm
Maß D4 45,5 mm
Maß L max. 48 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 27 mm
Maß L3 9 mm
Maß L4 18,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

106 PG7 / 2036061
Download
106 PG9 / 2036096
Download
106 PG11 / 2036118
Download
106 PG13.5 / 2036134
Download
106 PG16 / 2036169
Download
106 PG21 / 2036215
Download
106 PG29 / 2036290
Download
106 PG36 / 2036363
Download
106 PG42 / 2036428
Download
106 PG48 / 2036487
Download
Downloads

Datenblatt

106 PG7 / 2036061, 0.15MB, pdf
Download
106 PG9 / 2036096, 0.15MB, pdf
Download
106 PG11 / 2036118, 0.15MB, pdf
Download
106 PG13.5 / 2036134, 0.15MB, pdf
Download
106 PG16 / 2036169, 0.15MB, pdf
Download
106 PG21 / 2036215, 0.15MB, pdf
Download
106 PG29 / 2036290, 0.15MB, pdf
Download
106 PG36 / 2036363, 0.15MB, pdf
Download
106 PG42 / 2036428, 0.15MB, pdf
Download
106 PG48 / 2036487, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren