Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Parent Art.Nr. cxmOID18169
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 31
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Flach-
kabel/
Breite
Flach-
kabel/
Stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 FL M25 6 30 M25 steingrau; RAL 7030 27 - 30 mm 4 - 6 mm 2013006
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013006

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 27 - 30 mm
Flachkabel/Stärke 4 - 6 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 8 33 M25 steingrau; RAL 7030 30 - 33 mm 6 - 8 mm 2013007
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013007

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 30 - 33 mm
Flachkabel/Stärke 6 - 8 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 9 22 M25 steingrau; RAL 7030 19 - 22 mm 7 - 9 mm 2013008
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013008

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 19 - 22 mm
Flachkabel/Stärke 7 - 9 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 9 39 M25 steingrau; RAL 7030 36 - 39 mm 7 - 9 mm 2013009
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013009

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 36 - 39 mm
Flachkabel/Stärke 7 - 9 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 10 29 M25 steingrau; RAL 7030 26 - 29 mm 8 - 10 mm 2013010
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013010

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 26 - 29 mm
Flachkabel/Stärke 8 - 10 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 10 31 M25 steingrau; RAL 7030 28,5 - 31,5 mm 8,5 - 10,5 mm 2013011
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013011

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 28,5 - 31,5 mm
Flachkabel/Stärke 8,5 - 10,5 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 12 35 M25 steingrau; RAL 7030 31 - 35 mm 9 - 12 mm 2013012
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013012

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 31 - 35 mm
Flachkabel/Stärke 9 - 12 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
106 FL M25 14 40 M25 steingrau; RAL 7030 37 - 40 mm 11 - 14 mm 2013013
25 Stück 566,10 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25

Art.Nr. 2013013

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M25
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 37 - 40 mm
Flachkabel/Stärke 11 - 14 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 35 mm
Maß G M25 mm
Maß L 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

106 FL M25 6 30 / 2013006
Download
106 FL M25 8 33 / 2013007
Download
106 FL M25 9 22 / 2013008
Download
106 FL M25 9 39 / 2013009
Download
106 FL M25 10 29 / 2013010
Download
106 FL M25 10 31 / 2013011
Download
106 FL M25 12 35 / 2013012
Download
106 FL M25 14 40 / 2013013
Download
Downloads

Datenblatt

106 FL M25 8 33 / 2013007, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 10 31 / 2013011, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 14 40 / 2013013, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 9 22 / 2013008, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 12 35 / 2013012, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 9 39 / 2013009, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 10 29 / 2013010, 0.14MB, pdf
Download
106 FL M25 6 30 / 2013006, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren