Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID620010
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • UV RESISTANT
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M20

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB20 2x4 M20x1,5 lichtgrau 2024950
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024950

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß E 33,5 mm
Maß G M20x1,5 mm
Maß L 30 mm
Maß L min. 24,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 8,5 mm
V-TEC TB20 2x5 M20x1,5 lichtgrau 2024952
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024952

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß E 33,5 mm
Maß G M20x1,5 mm
Maß L 30 mm
Maß L min. 24,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 8,5 mm
V-TEC TB20 2x6 M20x1,5 lichtgrau 2024954
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024954

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß E 33,5 mm
Maß G M20x1,5 mm
Maß L 30 mm
Maß L min. 24,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 8,5 mm
V-TEC TB20 4x4 M20x1,5 lichtgrau 2024956
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024956

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß E 33,5 mm
Maß G M20x1,5 mm
Maß L 30 mm
Maß L min. 24,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 8,5 mm
V-TEC TB20 6x4 M20x1,5 lichtgrau 2024958
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024958

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Anzahl Bohrungen 6
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß E 33,5 mm
Maß G M20x1,5 mm
Maß L 30 mm
Maß L min. 24,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 8,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC TB20 2x4 / 2024950
Download
V-TEC TB20 2x5 / 2024952
Download
V-TEC TB20 2x6 / 2024954
Download
V-TEC TB20 4x4 / 2024956
Download
V-TEC TB20 6x4 / 2024958
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC TB20 2x4 / 2024950, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB20 2x5 / 2024952, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB20 2x6 / 2024954, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB20 4x4 / 2024956, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB20 6x4 / 2024958, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren