Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID786634
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • UV RESISTANT
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M25

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB25 3x7 M25x1,5 lichtgrau 2024927
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024927

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Sechskant Eckmaß 35 mm
Anzahl Bohrungen 3
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 4 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 3x9 M25x1,5 lichtgrau 2024928
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024928

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Sechskant Eckmaß 35 mm
Anzahl Bohrungen 3
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 4 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 9 mm
Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 4x5 M25x1,5 lichtgrau 2024929
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024929

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Sechskant Eckmaß 35 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 4 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 4x6 M25x1,5 lichtgrau 2024930
5 Stück 33,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024930

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Sechskant Eckmaß 35 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 4 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 4x8 M25x1,5 lichtgrau 2024931
5 Stück 29,25 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024931

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Sechskant Eckmaß 35 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 4 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC TB25 3x7 / 2024927
Download
V-TEC TB25 3x9 / 2024928
Download
V-TEC TB25 4x5 / 2024929
Download
V-TEC TB25 4x6 / 2024930
Download
V-TEC TB25 4x8 / 2024931
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC TB25 3x7 / 2024927, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 3x9 / 2024928, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 4x5 / 2024929, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 4x6 / 2024930, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 4x8 / 2024931, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren