Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID786633
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • UV RESISTANT
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M32

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB32 2x11 M32x1,5 lichtgrau 2024984
5 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024984

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Sechskant Eckmaß 45 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 11 mm
Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 3x9 M32x1,5 lichtgrau 2024986
5 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024986

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Sechskant Eckmaß 45 mm
Anzahl Bohrungen 3
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 9 mm
Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 3x11 M32x1,5 lichtgrau 2024988
5 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024988

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Sechskant Eckmaß 45 mm
Anzahl Bohrungen 3
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 11 mm
Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 4x8 M32x1,5 lichtgrau 2024990
5 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024990

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Sechskant Eckmaß 45 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 6x6 M32x1,5 lichtgrau 2024992
5 Stück 35,80 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024992

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Sechskant Eckmaß 45 mm
Anzahl Bohrungen 6
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC TB32 2x11 / 2024984
Download
V-TEC TB32 3x9 / 2024986
Download
V-TEC TB32 3x11 / 2024988
Download
V-TEC TB32 4x8 / 2024990
Download
V-TEC TB32 6x6 / 2024992
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC TB32 2x11 / 2024984, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 3x9 / 2024986, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 3x11 / 2024988, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC TB32 4x8 / 2024990, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 6x6 / 2024992, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren