Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID786635
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • UV RESISTANT
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M25

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB25 06-09 M25x1,5 lichtgrau 2024912
5 Stück 26,10 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024912

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 7,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 09-11 M25x1,5 lichtgrau 2024913
5 Stück 26,05 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024913

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 11 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 11-13 M25x1,5 lichtgrau 2024916
5 Stück 26,05 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024916

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 11 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 12-15 M25x1,5 lichtgrau 2024919
5 Stück 26,05 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024919

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 12 - 15 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 14-18 M25x1,5 lichtgrau 2024922
5 Stück 26,05 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024922

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB25 18-20 M25x1,5 lichtgrau 2024925
5 Stück 26,05 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024925

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 35 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 20 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC TB25 06-09 / 2024912
Download
V-TEC TB25 09-11 / 2024913
Download
V-TEC TB25 11-13 / 2024916
Download
V-TEC TB25 12-15 / 2024919
Download
V-TEC TB25 14-18 / 2024922
Download
V-TEC TB25 18-20 / 2024925
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC TB25 06-09 / 2024912, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC TB25 09-11 / 2024913, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 11-13 / 2024916, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 12-15 / 2024919, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 14-18 / 2024922, 0.17MB, pdf
Download
V-TEC TB25 18-20 / 2024925, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren