Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID786636
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • UV RESISTANT
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M32

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB32 09-13 M32x1,5 lichtgrau 2024972
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024972

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 11-15 M32x1,5 lichtgrau 2024974
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024974

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 11,5 - 15,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 14-18 M32x1,5 lichtgrau 2024976
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024976

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 17-20 M32x1,5 lichtgrau 2024978
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024978

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 17 - 20,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 20-25 M32x1,5 lichtgrau 2024980
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024980

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 20 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
V-TEC TB32 24-26 M32x1,5 lichtgrau 2024982
5 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024982

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 46 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 26,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich -20 - 80 °C
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß E1 51,5 mm
Maß E2 43 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC TB32 09-13 / 2024972
Download
V-TEC TB32 11-15 / 2024974
Download
V-TEC TB32 14-18 / 2024976
Download
V-TEC TB32 17-20 / 2024978
Download
V-TEC TB32 20-25 / 2024980
Download
V-TEC TB32 24-26 / 2024982
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC TB32 09-13 / 2024972, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 11-15 / 2024974, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 14-18 / 2024976, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 17-20 / 2024978, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 20-25 / 2024980, 0.19MB, pdf
Download
V-TEC TB32 24-26 / 2024982, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren