Kabelverschraubung, PG-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID662
  • Schutzart IP 68
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach VDE 0619
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 MS Pg 7 2085607
50 Stück 472,60 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085607

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 14 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 5 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 15,5 mm
Maß L max. 20 mm
Maß L1 5 mm
Maß L2 3 mm
Maß L3 12 mm
V-TEC PG9 MS Pg 9 2085615
50 Stück 521,90 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085615

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 18,9 mm
Maß L max. 22 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 3 mm
Maß L3 14 mm
V-TEC PG11 MS Pg 11 2085623
50 Stück 605,85 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085623

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22,2 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 3 mm
Maß L3 15 mm
V-TEC PG13 MS Pg 13,5 2085631
50 Stück 744,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085631

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 6,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 24,4 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L2 3,5 mm
Maß L3 15 mm
V-TEC PG16 MS Pg 16 2085658
25 Stück 785,70 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085658

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 6,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 26,7 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L2 4 mm
Maß L3 17 mm
V-TEC PG21 MS Pg 21 2085666
25 Stück 1.325,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085666

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 7 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 33,5 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 7 mm
Maß L2 4,5 mm
Maß L3 20 mm
V-TEC PG29 MS Pg 29 2085674
20 Stück 2.095,65 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085674

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 43,5 mm
Maß L max. 39 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 23,5 mm
V-TEC PG36 MS Pg 36 2085682
10 Stück 3.824,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085682

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 32 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 54 mm
Maß L max. 49 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5,5 mm
Maß L3 29 mm
V-TEC PG42 MS Pg 42 2085690
5 Stück 7.302,45 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085690

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 57 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 38 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 61 mm
Maß L max. 52 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 31 mm
V-TEC PG48 MS Pg 48 2085704
5 Stück 9.562,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085704

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 64 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 69 mm
Maß L max. 52,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6,5 mm
Maß L3 31 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC PG7 MS / 2085607
Download
V-TEC PG9 MS / 2085615
Download
V-TEC PG11 MS / 2085623
Download
V-TEC PG13 MS / 2085631
Download
V-TEC PG16 MS / 2085658
Download
V-TEC PG21 MS / 2085666
Download
V-TEC PG29 MS / 2085674
Download
V-TEC PG36 MS / 2085682
Download
V-TEC PG42 MS / 2085690
Download
V-TEC PG48 MS / 2085704
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC PG7 MS / 2085607, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG9 MS / 2085615, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG11 MS / 2085623, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG13 MS / 2085631, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG16 MS / 2085658, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG21 MS / 2085666, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG29 MS / 2085674, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG36 MS / 2085682, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG42 MS / 2085690, 0.13MB, pdf
Download
V-TEC PG48 MS / 2085704, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

10 Produkte