Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID168
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Schutzart IP 68
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Pg

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 SGR Pg 7 silbergrau; RAL 7001 2022605
50 Stück 221,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022605

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 18 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 12,6 mm
V-TEC PG9 SGR Pg 9 silbergrau; RAL 7001 2022613
50 Stück 225,50 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022613

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 15,5 mm
V-TEC PG11 SGR Pg 11 silbergrau; RAL 7001 2022621
50 Stück 278,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022621

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
V-TEC PG13.5 SGR Pg 13,5 silbergrau; RAL 7001 2022648
50 Stück 295,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022648

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18 mm
V-TEC PG16 SGR Pg 16 silbergrau; RAL 7001 2022656
25 Stück 319,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022656

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 25 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 19 mm
V-TEC PG21 SGR Pg 21 silbergrau; RAL 7001 2022664
25 Stück 440,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022664

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 33 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 28 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 22 mm
V-TEC PG29 SGR Pg 29 silbergrau; RAL 7001 2022672
20 Stück 921,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022672

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 42 mm
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 32 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 24,5 mm
V-TEC PG36 SGR Pg 36 silbergrau; RAL 7001 2022680
10 Stück 3.005,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022680

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 53 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 32 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 39 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 31 mm
V-TEC PG42 SGR Pg 42 silbergrau; RAL 7001 2022699
5 Stück 4.876,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022699

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 60 mm
Sechskant Eckmaß 68,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 38 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 42 mm
Maß L max. 57 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 32,5 mm
V-TEC PG48 SGR Pg 48 silbergrau; RAL 7001 2022702
5 Stück 5.477,85 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022702

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 65 mm
Sechskant Eckmaß 74 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 42 mm
Maß L max. 58 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 33 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC PG7 SGR / 2022605
Download
V-TEC PG9 SGR / 2022613
Download
V-TEC PG11 SGR / 2022621
Download
V-TEC PG13.5 SGR / 2022648
Download
V-TEC PG16 SGR / 2022656
Download
V-TEC PG21 SGR / 2022664
Download
V-TEC PG29 SGR / 2022672
Download
V-TEC PG36 SGR / 2022680
Download
V-TEC PG42 SGR / 2022699
Download
V-TEC PG48 SGR / 2022702
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC PG36 SGR / 2022680, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC PG7 SGR / 2022605, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC PG48 SGR / 2022702, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG11 SGR / 2022621, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC PG16 SGR / 2022656, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG29 SGR / 2022672, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC PG42 SGR / 2022699, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG9 SGR / 2022613, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC PG13.5 SGR / 2022648, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG21 SGR / 2022664, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

10 Produkte