Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID356342
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Det Norske Veritas
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Das Anschlussgewinde ist ein PG-Gewinde. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist

Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7+ LGR Pg 7 lichtgrau; RAL 7035 2024655
50 Stück 79,80 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024655

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 15 mm
SW 2 19 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 16,5 mm
Maß E2 21 mm
Maß L min. 18 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 5 mm
V-TEC PG9+ LGR Pg 9 lichtgrau; RAL 7035 2024657
50 Stück 87,25 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024657

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 19 mm
SW 2 22 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 24 mm
Maß E2 21 mm
Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 5 mm
V-TEC PG11+ LGR Pg 11 lichtgrau; RAL 7035 2024659
50 Stück 102,25 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024659

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 22 mm
SW 2 24 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 25 mm
Maß E2 24 mm
Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 5 mm
V-TEC PG13,5+LGR Pg 13,5 lichtgrau; RAL 7035 2024661
50 Stück 108,45 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024661

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 24 mm
SW 2 27 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 27 mm
Maß E2 29 mm
Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 6 mm
V-TEC PG16+ LGR Pg 16 lichtgrau; RAL 7035 2024663
25 Stück 126,25 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024663

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 27 mm
SW 2 30 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 30 mm
Maß E2 33 mm
Maß L min. 25 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 6 mm
V-TEC PG21+ LGR Pg 21 lichtgrau; RAL 7035 2024665
25 Stück 184,25 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024665

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 33 mm
SW 2 36 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 37,5 mm
Maß E2 39 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 7 mm
V-TEC PG29+ LGR Pg 29 lichtgrau; RAL 7035 2024667
20 Stück 373,50 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024667

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 42 mm
SW 2 46 mm
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 47,5 mm
Maß E2 50 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 7 mm
V-TEC PG36+ LGR Pg 36 lichtgrau; RAL 7035 2024669
10 Stück 776,55 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024669

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 53 mm
SW 2 60 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 32 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 60 mm
Maß E2 66 mm
Maß L min. 39 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 8 mm
V-TEC PG42+ LGR Pg 42 lichtgrau; RAL 7035 2024671
5 Stück 887,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024671

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 60 mm
SW 2 65 mm
Sechskant Eckmaß 68,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 38 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 68,5 mm
Maß E2 73 mm
Maß L min. 42 mm
Maß L max. 57 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 6 mm
V-TEC PG48+ LGR Pg 48 lichtgrau; RAL 7035 2024673
5 Stück 1.385,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024673

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 65 mm
SW 2 70 mm
Sechskant Eckmaß 74 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 74 mm
Maß E2 78 mm
Maß L min. 42 mm
Maß L max. 58 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC PG7+ LGR / 2024655
Download
V-TEC PG9+ LGR / 2024657
Download
V-TEC PG11+ LGR / 2024659
Download
V-TEC PG13,5+LGR / 2024661
Download
V-TEC PG16+ LGR / 2024663
Download
V-TEC PG21+ LGR / 2024665
Download
V-TEC PG29+ LGR / 2024667
Download
V-TEC PG36+ LGR / 2024669
Download
V-TEC PG42+ LGR / 2024671
Download
V-TEC PG48+ LGR / 2024673
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC PG7+ LGR / 2024655, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG9+ LGR / 2024657, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG11+ LGR / 2024659, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG13,5+LGR / 2024661, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG16+ LGR / 2024663, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG21+ LGR / 2024665, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG29+ LGR / 2024667, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG36+ LGR / 2024669, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG42+ LGR / 2024671, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG48+ LGR / 2024673, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren