Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18096
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Schutzart IP 68
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Pg

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 LGR Pg 7 lichtgrau; RAL 7035 2024705
50 Stück 221,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024705

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 18 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 12,6 mm
V-TEC PG9 LGR Pg 9 lichtgrau; RAL 7035 2024713
50 Stück 225,50 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024713

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 15,5 mm
V-TEC PG11 LGR Pg 11 lichtgrau; RAL 7035 2024721
50 Stück 278,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024721

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
V-TEC PG13 LGR Pg 13,5 lichtgrau; RAL 7035 2024748
50 Stück 295,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024748

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18 mm
V-TEC PG16 LGR Pg 16 lichtgrau; RAL 7035 2024756
25 Stück 319,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024756

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 25 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 19 mm
V-TEC PG21 LGR Pg 21 lichtgrau; RAL 7035 2024764
25 Stück 440,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024764

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 33 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 28 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 22 mm
V-TEC PG29 LGR Pg 29 lichtgrau; RAL 7035 2024772
20 Stück 921,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024772

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 42 mm
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 32 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 24,5 mm
V-TEC PG36 LGR Pg 36 lichtgrau; RAL 7035 2024780
10 Stück 3.005,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024780

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 53 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 32 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 39 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 31 mm
V-TEC PG42 LGR Pg 42 lichtgrau; RAL 7035 2024799
5 Stück 4.876,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024799

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 60 mm
Sechskant Eckmaß 68,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 38 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 42 mm
Maß L max. 57 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 32,5 mm
V-TEC PG48 LGR Pg 48 lichtgrau; RAL 7035 2024802
5 Stück 5.477,85 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024802

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 65 mm
Sechskant Eckmaß 74 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 42 mm
Maß L max. 58 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 33 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC PG7 LGR / 2024705
Download
V-TEC PG9 LGR / 2024713
Download
V-TEC PG11 LGR / 2024721
Download
V-TEC PG13 LGR / 2024748
Download
V-TEC PG16 LGR / 2024756
Download
V-TEC PG21 LGR / 2024764
Download
V-TEC PG29 LGR / 2024772
Download
V-TEC PG36 LGR / 2024780
Download
V-TEC PG42 LGR / 2024799
Download
V-TEC PG48 LGR / 2024802
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC PG7 LGR / 2024705, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG9 LGR / 2024713, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG11 LGR / 2024721, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG21 LGR / 2024764, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG36 LGR / 2024780, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG48 LGR / 2024802, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG16 LGR / 2024756, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG13 LGR / 2024748, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG29 LGR / 2024772, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC PG42 LGR / 2024799, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

10 Produkte