Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang

Parent Art.Nr. cxmOID684
  • Schutzart IP 68
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg

Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.
Klemmeinsatz aus Polyamid.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.
Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Geprüft nach VDE 0619.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC L PG9 MS Pg 9 2085739
50 Stück 652,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085739

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 18,9 mm
Maß L max. 22 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 3 mm
Maß L3 14 mm
V-TEC L PG11 MS Pg 11 2085747
50 Stück 755,85 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085747

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22,2 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 3 mm
Maß L3 15 mm
V-TEC L PG13 MS Pg 13,5 2085755
50 Stück 929,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085755

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 24,4 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 3,5 mm
Maß L3 16 mm
V-TEC L PG16 MS Pg 16 2085763
25 Stück 981,95 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085763

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 26,7 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 4 mm
Maß L3 17 mm
V-TEC L PG21 MS Pg 21 2085771
25 Stück 1.655,80 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085771

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 33,5 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 4,5 mm
Maß L3 20 mm
V-TEC L PG29 MS Pg 29 2085798
10 Stück 2.620,15 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085798

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 43,5 mm
Maß L max. 39 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 23 mm
V-TEC L PG48 MS Pg 48 2085836
5 Stück 11.953,85 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085836

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 64 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 69 mm
Maß L max. 52,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6,5 mm
Maß L3 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC L PG9 MS / 2085739
Download
V-TEC L PG11 MS / 2085747
Download
V-TEC L PG13 MS / 2085755
Download
V-TEC L PG16 MS / 2085763
Download
V-TEC L PG21 MS / 2085771
Download
V-TEC L PG29 MS / 2085798
Download
V-TEC L PG48 MS / 2085836
Download
Downloads

Datenblatt

Zubehör

7 Produkte