Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID17509
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 750°C
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Pg

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Das Anschlussgewinde ist ein PG-Gewinde. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC L PG9 SGR Pg 9 silbergrau; RAL 7001 2024187
50 Stück 281,95 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024187

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 15,5 mm
V-TEC L PG11 SGR Pg 11 silbergrau; RAL 7001 2024195
50 Stück 347,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024195

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
V-TEC L PG13 SGR Pg 13,5 silbergrau; RAL 7001 2024209
50 Stück 367,90 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024209

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18 mm
V-TEC L PG16 SGR Pg 16 silbergrau; RAL 7001 2024217
25 Stück 398,60 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024217

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 25 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 19 mm
V-TEC L PG21 SGR Pg 21 silbergrau; RAL 7001 2024225
25 Stück 550,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024225

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 33 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 18 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 28 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 22 mm
V-TEC L PG29 SGR Pg 29 silbergrau; RAL 7001 2024233
20 Stück 1.152,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024233

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 42 mm
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 32 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 24,5 mm
V-TEC L PG36 SGR Pg 36 silbergrau; RAL 7001 2024241
10 Stück 1.609,35 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2024241

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 53 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 32 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 39 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 31 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC L PG9 SGR / 2024187
Download
V-TEC L PG11 SGR / 2024195
Download
V-TEC L PG13 SGR / 2024209
Download
V-TEC L PG16 SGR / 2024217
Download
V-TEC L PG21 SGR / 2024225
Download
V-TEC L PG29 SGR / 2024233
Download
V-TEC L PG36 SGR / 2024241
Download
Downloads

Zubehör

7 Produkte