Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID695667
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Metrisch
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12VS LGR M12 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2023040
50 Stück 111,60 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Art.Nr. 2023040

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
SW 1 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 21,5 mm
Breite 15 mm
Höhe 16,5 mm
Maß E 16,5 mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18,5 mm
V-TEC VM16VS LGR M16 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2023042
50 Stück 116,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Art.Nr. 2023042

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
SW 1 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment -
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 25,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 22 mm
Maß E 22 mm
Maß L min. 25,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 21,5 mm
V-TEC VM20VS LGR M20 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2023044
50 Stück 125,25 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Art.Nr. 2023044

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
SW 1 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 24 mm
Höhe 27 mm
Maß E 27 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 23,5 mm
V-TEC VM25VS LGR M25 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2023046
25 Stück 170,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Art.Nr. 2023046

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
SW 1 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment -
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 30,5 mm
Breite 29 mm
Höhe 32 mm
Maß E 32 mm
Maß L min. 30,5 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 26 mm
V-TEC VM32VS LGR M32 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2023048
20 Stück 250,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau

Art.Nr. 2023048

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
SW 1 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 29 mm
Breite 36 mm
Höhe 41 mm
Maß E 41 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 29 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM12VS LGR / 2023040
Download
V-TEC VM16VS LGR / 2023042
Download
V-TEC VM20VS LGR / 2023044
Download
V-TEC VM25VS LGR / 2023046
Download
V-TEC VM32VS LGR / 2023048
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM12VS LGR / 2023040, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM16VS LGR / 2023042, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20VS LGR / 2023044, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25VS LGR / 2023046, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32VS LGR / 2023048, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM20VS LGR / 2023044, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM25VS LGR / 2023046, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM12VS LGR / 2023040, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM32VS LGR / 2023048, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM16VS LGR / 2023042, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte