Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID405885
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM20 2x4 M20 x 1,5 lichtgrau 2022110
50 Stück 348,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022110

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß E 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM20 4x5 M20 x 1,5 lichtgrau 2022112
50 Stück 348,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022112

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß E 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM20 2x6 M20 x 1,5 lichtgrau 2022114
50 Stück 348,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022114

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß E 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM25 5x4 M25 x 1,5 lichtgrau 2022120
25 Stück 538,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022120

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Anzahl Bohrungen 5
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 4 mm
Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM25 3x6 M25 x 1,5 lichtgrau 2022122
25 Stück 538,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022122

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Anzahl Bohrungen 3
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM25 2x6 M25 x 1,5 lichtgrau 2022124
25 Stück 538,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022124

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 6 mm
Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM25 3x7 M25 x 1,5 lichtgrau 2022126
25 Stück 538,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022126

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Anzahl Bohrungen 3
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM25 2x8 M25 x 1,5 lichtgrau 2022128
25 Stück 538,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022128

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM32 2x8 M32 x 1,5 lichtgrau 2022136
20 Stück 842,05 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022136

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß E 41 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM32 4x8 M32 x 1,5 lichtgrau 2022138
20 Stück 842,05 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022138

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Anzahl Bohrungen 4
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß D 8 mm
Maß E 41 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM20 2x4 / 2022110
Download
V-TEC VM20 4x5 / 2022112
Download
V-TEC VM20 2x6 / 2022114
Download
V-TEC VM25 5x4 / 2022120
Download
V-TEC VM25 3x6 / 2022122
Download
V-TEC VM25 2x6 / 2022124
Download
V-TEC VM25 3x7 / 2022126
Download
V-TEC VM25 2x8 / 2022128
Download
V-TEC VM32 2x8 / 2022136
Download
V-TEC VM32 4x8 / 2022138
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM20 2x4 / 2022110, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20 4x5 / 2022112, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20 2x6 / 2022114, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 5x4 / 2022120, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 3x6 / 2022122, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 2x6 / 2022124, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 3x7 / 2022126, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 2x8 / 2022128, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32 2x8 / 2022136, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32 4x8 / 2022138, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM25 2x6 / 2022124, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM20 2x6 / 2022114, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM32 4x8 / 2022138, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM25 3x7 / 2022126, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM25 5x4 / 2022120, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM25 2x8 / 2022128, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM20 2x4 / 2022110, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM25 3x6 / 2022122, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM32 2x8 / 2022136, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM20 4x5 / 2022112, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

3 Produkte