Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID117067
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM L12 SGR M12 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022921
50 Stück 231,50 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022921

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 17,5 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM L16 SGR M16 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022924
50 Stück 236,70 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022924

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 20,5 mm
Maß L max. 29,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM L20 SGR M20 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022926
50 Stück 310,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022926

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,75 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 22,5 mm
Maß L max. 32,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM L25 SGR M25 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022928
25 Stück 462,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022928

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 25,5 mm
Maß L max. 36 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM L32 SGR M32 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 2022930
20 Stück 715,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022930

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM L40 SGR M40x1,5 silbergrau; RAL 7001 2022933
10 Stück 1.683,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022933

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 7 mm
V-TEC VM L50 SGR M50x1,5 silbergrau; RAL 7001 2022935
5 Stück 3.775,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022935

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 37,5 mm
Maß L max. 54,3 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 8 mm
V-TEC VM L63 SGR M63x1,5 silbergrau; RAL 7001 2022937
5 Stück 4.196,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Art.Nr. 2022937

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 68 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 41,5 mm
Maß L max. 60,3 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM L12 SGR / 2022921
Download
V-TEC VM L16 SGR / 2022924
Download
V-TEC VM L20 SGR / 2022926
Download
V-TEC VM L25 SGR / 2022928
Download
V-TEC VM L32 SGR / 2022930
Download
V-TEC VM L40 SGR / 2022933
Download
V-TEC VM L50 SGR / 2022935
Download
V-TEC VM L63 SGR / 2022937
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM L12 SGR / 2022921, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L16 SGR / 2022924, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L20 SGR / 2022926, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L25 SGR / 2022928, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L32 SGR / 2022930, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L40 SGR / 2022933, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L50 SGR / 2022935, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L63 SGR / 2022937, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM L16 SGR / 2022924, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L50 SGR / 2022935, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L32 SGR / 2022930, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L20 SGR / 2022926, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L63 SGR / 2022937, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L12 SGR / 2022921, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L40 SGR / 2022933, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L25 SGR / 2022928, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

8 Produkte