Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID117070
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM L12 SW M12x1,5 schwarz 2022964
50 Stück 231,50 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022964

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 17,5 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 12 mm
V-TEC VM L16 SW M16x1,5 schwarz 2022966
50 Stück 236,70 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022966

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 20,5 mm
Maß L max. 29,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 15,5 mm
V-TEC VM L20 SW M20x1,5 schwarz 2022968
50 Stück 310,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022968

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,75 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 22,5 mm
Maß L max. 32,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 17,5 mm
V-TEC VM L25 SW M25x1,5 schwarz 2022970
25 Stück 462,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022970

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 25,5 mm
Maß L max. 36 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 19,5 mm
V-TEC VM L32 SW M32x1,5 schwarz 2022972
20 Stück 715,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022972

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 22 mm
V-TEC VM L40 SW M40x1,5 schwarz 2022974
10 Stück 1.683,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022974

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 25 mm
V-TEC VM L50 SW M50x1,5 schwarz 2022976
5 Stück 3.775,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022976

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 37,5 mm
Maß L max. 54,3 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 29,5 mm
V-TEC VM L63 SW M63x1,5 schwarz 2022978
5 Stück 4.196,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022978

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 68 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 41,5 mm
Maß L max. 60,3 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 32,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM L12 SW / 2022964
Download
V-TEC VM L16 SW / 2022966
Download
V-TEC VM L20 SW / 2022968
Download
V-TEC VM L25 SW / 2022970
Download
V-TEC VM L32 SW / 2022972
Download
V-TEC VM L40 SW / 2022974
Download
V-TEC VM L50 SW / 2022976
Download
V-TEC VM L63 SW / 2022978
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM L12 SW / 2022964, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L16 SW / 2022966, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L20 SW / 2022968, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L25 SW / 2022970, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L32 SW / 2022972, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L40 SW / 2022974, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L50 SW / 2022976, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM L63 SW / 2022978, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM L63 SW / 2022978, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L12 SW / 2022964, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L16 SW / 2022966, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L20 SW / 2022968, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L25 SW / 2022970, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L32 SW / 2022972, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L40 SW / 2022974, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L50 SW / 2022976, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

8 Produkte