Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID335747
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM LL16 SW M16x1,5 schwarz 2022985
50 Stück 267,50 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022985

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 20,5 mm
Maß L max. 29,5 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM LL20 SW M20x1,5 schwarz 2022987
50 Stück 350,65 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022987

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,75 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 22,5 mm
Maß L max. 32,5 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM LL25 SW M25x1,5 schwarz 2022989
25 Stück 522,95 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022989

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 25,5 mm
Maß L max. 36 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM LL32 SW M32x1,5 schwarz 2022991
20 Stück 808,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022991

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM LL40 SW M40x1,5 schwarz 2022993
10 Stück 1.902,65 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022993

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 36 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 7 mm
V-TEC VM LL50 SW M50x1,5 schwarz 2022995
5 Stück 4.265,85 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022995

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 37,5 mm
Maß L max. 54,3 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 8 mm
V-TEC VM LL63 SW M63x1,5 schwarz 2022997
5 Stück 4.741,45 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Art.Nr. 2022997

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 68 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 24 mm
Gewindesteigung 1,8 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 41,5 mm
Maß L max. 60,3 mm
Maß L1 24 mm
Maß L2 9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM LL16 SW / 2022985
Download
V-TEC VM LL20 SW / 2022987
Download
V-TEC VM LL25 SW / 2022989
Download
V-TEC VM LL32 SW / 2022991
Download
V-TEC VM LL40 SW / 2022993
Download
V-TEC VM LL50 SW / 2022995
Download
V-TEC VM LL63 SW / 2022997
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM LL16 SW / 2022985, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC VM LL20 SW / 2022987, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC VM LL25 SW / 2022989, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC VM LL32 SW / 2022991, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC VM LL40 SW / 2022993, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC VM LL50 SW / 2022995, 0.20MB, pdf
Download
V-TEC VM LL63 SW / 2022997, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM LL16 SW / 2022985, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM LL20 SW / 2022987, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM LL25 SW / 2022989, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM LL32 SW / 2022991, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM LL40 SW / 2022993, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM LL50 SW / 2022995, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM LL63 SW / 2022997, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

7 Produkte