Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID200
  • Det Norske Veritas
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Schutzart IP 68
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Gewinde Pg

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Mit PG-Anschlussgewinde nach IEC 423.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtrippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VTEC EX PG7 SW Pg 7 schwarz 2050005
50 Stück 551,40 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050005

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 18 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 12,6 mm
VTEC EX PG9 SW Pg 9 schwarz 2050013
50 Stück 573,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050013

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 8 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
VTEC EX PG11 SW Pg 11 schwarz 2050021
50 Stück 777,60 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050021

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
VTEC EX PG13.5SW Pg 13,5 schwarz 2050048
50 Stück 824,95 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050048

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6,5 - 12 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18 mm
VTEC EX PG16 SW Pg 16 schwarz 2050056
25 Stück 893,95 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050056

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 25 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 19 mm
VTEC EX PG21 SW Pg 21 schwarz 2050064
25 Stück 1.892,30 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050064

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 33 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 12 - 18 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 28 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 22 mm
VTEC EX PG29 SW Pg 29 schwarz 2050072
20 Stück 2.488,15 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050072

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 42 mm
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 17 - 25 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 32 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 24,5 mm
VTEC EX PG36 SW Pg 36 schwarz 2050080
10 Stück 4.474,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050080

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 53 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 21 - 32 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 36
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 36
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 39 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 31 mm
VTEC EX PG42 SW Pg 42 schwarz 2050099
5 Stück 5.608,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050099

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 60 mm
Sechskant Eckmaß 68,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 38 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 42
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 42 mm
Maß L max. 57 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 32,5 mm
VTEC EX PG48 SW Pg 48 schwarz 2050102
5 Stück 6.102,15 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde

Art.Nr. 2050102

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 65 mm
Sechskant Eckmaß 74 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 48
Gewindeart PG
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 48
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 42 mm
Maß L max. 58 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 33 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VTEC EX PG7 SW / 2050005
Download
VTEC EX PG9 SW / 2050013
Download
VTEC EX PG11 SW / 2050021
Download
VTEC EX PG13.5SW / 2050048
Download
VTEC EX PG16 SW / 2050056
Download
VTEC EX PG21 SW / 2050064
Download
VTEC EX PG29 SW / 2050072
Download
VTEC EX PG36 SW / 2050080
Download
VTEC EX PG42 SW / 2050099
Download
VTEC EX PG48 SW / 2050102
Download
Downloads

Datenblatt

VTEC EX PG36 SW / 2050080, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG16 SW / 2050056, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG9 SW / 2050013, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG29 SW / 2050072, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG13.5SW / 2050048, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG48 SW / 2050102, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX PG7 SW / 2050005, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX PG21 SW / 2050064, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG11 SW / 2050021, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX PG42 SW / 2050099, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren