Kabelverschraubung, EMV metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID278778
  • Schutzart IP 68
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 EMV M12 x 1,5 2086203
50 Stück 361,20 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086203

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 14 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3 - 6 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 3,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 15,5 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 5 mm
V-TEC VM16 EMV M16 x 1,5 2086207
50 Stück 397,95 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086207

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 9 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 3,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 5 mm
V-TEC VM20 EMV M20 x 1,5 2086211
25 Stück 477,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086211

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 13 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 3,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 24 mm
Maß L max. 33,5 mm
Maß L1 6 mm
V-TEC VM25 EMV M25 x 1,5 2086215
25 Stück 810,60 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086215

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 11 - 16 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 6,7 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 30 mm
Maß L max. 36,5 mm
Maß L1 7 mm
V-TEC VM32 EMV M32 x1,5 2086219
20 Stück 1.261,45 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086219

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 34 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 14 - 21 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M32 x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 8 mm
V-TEC VM40 EMV M40 x 1,5 2086223
5 Stück 1.939,70 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086223

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 43 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 19 - 27 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 13,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 46 mm
Maß L max. 49,5 mm
Maß L1 8 mm
V-TEC VM50 EMV M50 x 1,5 2086227
5 Stück 3.890,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086227

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 55 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 35 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 13,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L max. 49,5 mm
Maß L1 9 mm
V-TEC VM63 EMV M63 x 1,5 2086231
5 Stück 6.117,85 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086231

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 65 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 32 - 42 mm
Flachkabelverschraubung nein
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Inst.Drehmoment 13,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -20 - 100 °C
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 70 mm
Maß L max. 52,5 mm
Maß L1 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM12 EMV / 2086203
Download
V-TEC VM16 EMV / 2086207
Download
V-TEC VM20 EMV / 2086211
Download
V-TEC VM25 EMV / 2086215
Download
V-TEC VM32 EMV / 2086219
Download
V-TEC VM40 EMV / 2086223
Download
V-TEC VM50 EMV / 2086227
Download
V-TEC VM63 EMV / 2086231
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM12 EMV / 2086203, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM16 EMV / 2086207, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20 EMV / 2086211, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25 EMV / 2086215, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32 EMV / 2086219, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM40 EMV / 2086223, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM50 EMV / 2086227, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM63 EMV / 2086231, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte