Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID405886
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12UV LGR M12 x 1,5 lichtgrau 2022900
50 Stück 248,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022900

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 18,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM16UV LGR M16 x 1,5 lichtgrau 2022901
50 Stück 267,20 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022901

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM20UV LGR M20 x 1,5 lichtgrau 2022902
50 Stück 348,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022902

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM25UV LGR M25 x 1,5 lichtgrau 2022903
25 Stück 538,10 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022903

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM32UV LGR M32 x 1,5 lichtgrau 2022904
20 Stück 842,20 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022904

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM40UV LGR M40 x 1,5 lichtgrau 2022905
10 Stück 1.907,65 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022905

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 36 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
V-TEC VM50UV LGR M50 x 1,5 lichtgrau 2022906
5 Stück 4.697,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022906

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 54 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 54 mm
Maß L min. 43 mm
Maß L max. 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 8 mm
V-TEC VM63UV LGR M63 x 1,5 lichtgrau 2022907
5 Stück 6.767,45 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022907

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 67 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 15 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 48 mm
Maß L max. 60 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM12UV LGR / 2022900
Download
V-TEC VM16UV LGR / 2022901
Download
V-TEC VM20UV LGR / 2022902
Download
V-TEC VM25UV LGR / 2022903
Download
V-TEC VM32UV LGR / 2022904
Download
V-TEC VM40UV LGR / 2022905
Download
V-TEC VM50UV LGR / 2022906
Download
V-TEC VM63UV LGR / 2022907
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM12UV LGR / 2022900, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM16UV LGR / 2022901, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20UV LGR / 2022902, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25UV LGR / 2022903, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32UV LGR / 2022904, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM40UV LGR / 2022905, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM50UV LGR / 2022906, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM63UV LGR / 2022907, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM40UV LGR / 2022905, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM12UV LGR / 2022900, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM63UV LGR / 2022907, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM20UV LGR / 2022902, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM32UV LGR / 2022904, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM50UV LGR / 2022906, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM16UV LGR / 2022901, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM25UV LGR / 2022903, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

8 Produkte