Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID117069
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM L12 LGR M12x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022943
50 Stück 231,50 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022943

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 17,5 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 12 mm
V-TEC VM L16 LGR M16x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022945
50 Stück 236,70 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022945

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 20,5 mm
Maß L max. 29,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 15,5 mm
V-TEC VM L20 LGR M20x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022947
50 Stück 310,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022947

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,75 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 22,5 mm
Maß L max. 32,5 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 17,5 mm
V-TEC VM L25 LGR M25x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022949
25 Stück 462,75 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022949

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 25,5 mm
Maß L max. 36 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 19,5 mm
V-TEC VM L32 LGR M32x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022951
20 Stück 715,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022951

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 22 mm
V-TEC VM L40 LGR M40x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022953
10 Stück 1.683,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022953

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 25 mm
V-TEC VM L50 LGR M50x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022955
5 Stück 3.775,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022955

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 37,5 mm
Maß L max. 54,3 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 29,5 mm
V-TEC VM L63 LGR M63x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022957
5 Stück 4.196,00 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau

Art.Nr. 2022957

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 68 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63x1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 41,5 mm
Maß L max. 60,3 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 32,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM L12 LGR / 2022943
Download
V-TEC VM L16 LGR / 2022945
Download
V-TEC VM L20 LGR / 2022947
Download
V-TEC VM L25 LGR / 2022949
Download
V-TEC VM L32 LGR / 2022951
Download
V-TEC VM L40 LGR / 2022953
Download
V-TEC VM L50 LGR / 2022955
Download
V-TEC VM L63 LGR / 2022957
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM L12 LGR / 2022943, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L16 LGR / 2022945, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L20 LGR / 2022947, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L25 LGR / 2022949, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L32 LGR / 2022951, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L40 LGR / 2022953, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L50 LGR / 2022955, 0.14MB, pdf
Download
V-TEC VM L63 LGR / 2022957, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

V-TEC VM L32 LGR / 2022951, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L20 LGR / 2022947, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L63 LGR / 2022957, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L12 LGR / 2022943, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L40 LGR / 2022953, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L25 LGR / 2022949, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L16 LGR / 2022945, 0.07MB, pdf
Download
V-TEC VM L50 LGR / 2022955, 0.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

8 Produkte