Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID289
  • Det Norske Veritas
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich, sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VTEC EX M12 SW M12 x 1,5 schwarz 2050307
50 Stück 608,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050307

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 18 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 12,6 mm
VTEC EX M16 SW M16 x 1,5 schwarz 2050315
50 Stück 658,30 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050315

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 8 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 21 mm
Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 15,5 mm
VTEC EX M20 SW M20 x 1,5 schwarz 2050323
50 Stück 893,95 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050323

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 12 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18 mm
VTEC EX M25 SW M25 x 1,5 schwarz 2050331
25 Stück 1.674,80 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050331

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 33 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 12 - 18 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 37,5 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L max. 38 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 22 mm
VTEC EX M32 SW M32 x 1,5 schwarz 2050358
20 Stück 2.627,45 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050358

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 42 mm
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 17 - 25 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 47,5 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 24,5 mm
VTEC EX M40 SW M40 x 1,5 schwarz 2050366
10 Stück 4.010,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050366

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 53 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 21 - 32 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 39 mm
Maß L max. 54 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 31 mm
VTEC EX M50 SW M50 x 1,5 schwarz 2050374
5 Stück 6.683,40 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050374

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 60 mm
Sechskant Eckmaß 68,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 24 - 37 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 13 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 68,5 mm
Maß L min. 42 mm
Maß L max. 57 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 32,5 mm
VTEC EX M63 SW M63 x 1,5 schwarz 2050382
5 Stück 7.322,55 € Preis / 100 Stück
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz
Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Hutmutterkabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050382

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 65 mm
Sechskant Eckmaß 74 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 44 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 74 mm
Maß L min. 42 mm
Maß L max. 58 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 33 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VTEC EX M12 SW / 2050307
Download
VTEC EX M16 SW / 2050315
Download
VTEC EX M20 SW / 2050323
Download
VTEC EX M25 SW / 2050331
Download
VTEC EX M32 SW / 2050358
Download
VTEC EX M40 SW / 2050366
Download
VTEC EX M50 SW / 2050374
Download
VTEC EX M63 SW / 2050382
Download
Downloads

Datenblatt

VTEC EX M12 SW / 2050307, 0.17MB, pdf
Download
VTEC EX M16 SW / 2050315, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX M20 SW / 2050323, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX M25 SW / 2050331, 0.19MB, pdf
Download
VTEC EX M32 SW / 2050358, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX M40 SW / 2050366, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX M50 SW / 2050374, 0.18MB, pdf
Download
VTEC EX M63 SW / 2050382, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren