Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1135
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verschlussschraube N nach DIN 46320,
mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
* Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 MS M12 M12 x 1,5 2090511
100 Stück 48,00 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090511

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß L 5 mm
168 MS M16 M16 x 1,5 2090538
100 Stück 59,00 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090538

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß L 6 mm
168 MS M20 M20 x 1,5 2090546
100 Stück 72,00 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090546

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 22 mm
Maß L 6,5 mm
168 MS M25 M25 x 1,5 2090554
50 Stück 147,80 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090554

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 28 mm
Maß L 7 mm
168 MS M32 M32 x 1,5 2090562
50 Stück 222,60 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090562

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 35 mm
Maß L 8 mm
168 MS M40 M40 x 1,5 2090570
50 Stück 399,30 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090570

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 45 mm
Maß L 8 mm
168 MS M50 M50 x 1,5 2090589
25 Stück 687,80 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090589

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 55 mm
Maß L 9 mm
168 MS M63 M63 x 1,5 2090597
25 Stück 1.277,85 € Preis / 100 Stück
Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2090597

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 63
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß D 68 mm
Maß L 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

168 MS M12 / 2090511
Download
168 MS M16 / 2090538
Download
168 MS M20 / 2090546
Download
168 MS M25 / 2090554
Download
168 MS M32 / 2090562
Download
168 MS M40 / 2090570
Download
168 MS M50 / 2090589
Download
168 MS M63 / 2090597
Download
Downloads

Datenblatt

168 MS M12 / 2090511, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M16 / 2090538, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M20 / 2090546, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M25 / 2090554, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M32 / 2090562, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M40 / 2090570, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M50 / 2090589, 0.11MB, pdf
Download
168 MS M63 / 2090597, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren