Druckschraube, Zugentlastung PG

Parent Art.Nr. cxmOID1156
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei. Mit Zugentlastung und Biegeschutz. * Preise laut DEL-Notierung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
157 MS PG 7 Pg 7 2013061
100 Stück 474,20 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013061

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 16 mm
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,27 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 6 - 7,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 5,5 mm
Maß L1 5,5 mm
Maß L2 9,3 mm
157 MS PG 9 Pg 9 2013096
100 Stück 527,15 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013096

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,41 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 7 - 9,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 6 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 10,6 mm
157 MS PG11 Pg 11 2013118
100 Stück 507,70 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013118

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,41 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 8,5 - 11,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 6 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 11,3 mm
157 MS PG13.5 Pg 13,5 2013134
100 Stück 653,60 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013134

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,41 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 10 - 13,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 6,5 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L2 11,3 mm
157 MS PG16 Pg 16 2013169
50 Stück 780,80 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013169

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 26 mm
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,41 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 11 - 15,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 6,5 mm
Maß L1 6,5 mm
Maß L2 11,8 mm
157 MS PG21 Pg 21 2013215
50 Stück 984,40 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013215

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 33 mm
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,59 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 14 - 20,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 7,5 mm
Maß L1 7,5 mm
Maß L2 13,3 mm
157 MS PG29 Pg 29 2013290
25 Stück 1.394,05 € Preis / 100 Stück
Druckschraube, Zugentlastung PG
Druckschraube, Zugentlastung PG

Druckschraube, Zugentlastung PG

Art.Nr. 2013290

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 42 mm
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindesteigung 1,59 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Klemmbereich 20 - 29 mm
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Gewindelänge 8 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 13,8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

157 MS PG 7 / 2013061
Download
157 MS PG 9 / 2013096
Download
157 MS PG11 / 2013118
Download
157 MS PG13.5 / 2013134
Download
157 MS PG16 / 2013169
Download
157 MS PG21 / 2013215
Download
157 MS PG29 / 2013290
Download
Downloads

Datenblatt

157 MS PG11 / 2013118, 0.14MB, pdf
Download
157 MS PG 7 / 2013061, 0.14MB, pdf
Download
157 MS PG 9 / 2013096, 0.14MB, pdf
Download
157 MS PG13.5 / 2013134, 0.14MB, pdf
Download
157 MS PG16 / 2013169, 0.14MB, pdf
Download
157 MS PG21 / 2013215, 0.14MB, pdf
Download
157 MS PG29 / 2013290, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren