Nippel 89/RK

Art.Nr. 2012049 | EAN 4012195156130

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
89 ROE 12-16 lichtgrau; RAL 7035 PG 13,5 12 - 16 mm 2012049
100 Stück 21,75 € Preis / 100 Stück
Nippel 89/RK
Nippel 89/RK

Nippel 89/RK

Art.Nr. 2012049

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 12 - 16 mm
für Wandstärke 0 - 3
Dichtbereich D 12 - 16 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe PG 13,5
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 19 mm
Nenngröße PG 13,5
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß t 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

89 ROE 12-16 / 2012049
Download
Downloads