Einschraubnippel, metrisches Gewinde, offene Ausführung

Parent Art.Nr. cxmOID18269
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Metrisch

Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.

Mit offener Kabeleinführung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90 M12 OF lichtgrau; RAL 7035 M12 2032007
100 Stück 24,15 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.Nr. 2032007

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gewinde M12 x 1,5
Größe M12
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 3,5 mm
Maß E 17 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 6 mm
90 M16 OF lichtgrau; RAL 7035 M16 2032011
100 Stück 24,15 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.Nr. 2032011

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 8 mm
Gewinde M16 x 1,5
Größe M16
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 5 mm
Maß E 20 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 6 mm
90 M20 OF lichtgrau; RAL 7035 M20 2032015
100 Stück 28,35 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.Nr. 2032015

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 10 mm
Gewinde M20 x 1,5
Größe M20
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 21 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 7 mm
Maß E 24 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
90 M25 OF lichtgrau; RAL 7035 M25 2032019
50 Stück 30,95 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.Nr. 2032019

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 12 mm
Gewinde M25 x 1,5
Größe M25
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 30 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 8,5 mm
Maß E 32 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 6 mm
90 M32 OF lichtgrau; RAL 7035 M32 2032023
25 Stück 36,35 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.Nr. 2032023

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 14 mm
Gewinde M32 x 1,5
Größe M32
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 13 mm
Maß E 39 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 8 mm
90 M40 OF lichtgrau; RAL 7035 M40 2032031
10 Stück 42,60 € Preis / 100 Stück
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung
Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Art.Nr. 2032031

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindelänge 16 mm
Gewinde M40 x 1,5
Größe M40
Halogenfrei ja
Schutzart IP54
SW 44 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß D 22 mm
Maß E 48 mm
Maß L1 16 mm
Maß L2 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

90 M12 OF / 2032007
Download
90 M16 OF / 2032011
Download
90 M20 OF / 2032015
Download
90 M25 OF / 2032019
Download
90 M32 OF / 2032023
Download
90 M40 OF / 2032031
Download
Downloads

Datenblatt

90 M12 OF / 2032007, 0.11MB, pdf
Download
90 M16 OF / 2032011, 0.11MB, pdf
Download
90 M20 OF / 2032015, 0.11MB, pdf
Download
90 M25 OF / 2032019, 0.11MB, pdf
Download
90 M32 OF / 2032023, 0.11MB, pdf
Download
90 M40 OF / 2032031, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren