Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID1140094
  • Schutzart IP 54
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDS M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M20 0 - 17 mm 2012350
100 Stück 28,90 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012350

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 17 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 17 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M20
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 20 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 24,8 mm
Maß D2 20,3 mm
Maß L 12,8 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 0 - 22 mm 2012354
100 Stück 40,30 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012354

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 22 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß L 14,5 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 0 - 28 mm 2012358
50 Stück 72,15 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012358

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 28 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 28 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 36,3 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß L 17,8 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M20 SW schwarz M20 0 - 17 mm 2012340
100 Stück 29,00 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, schwarz
Einsteckdichtung EDS, schwarz

Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012340

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 17 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 17 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M20
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 20 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 24,8 mm
Maß D2 20,3 mm
Maß L 12,8 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M25 SW schwarz M25 0 - 22 mm 2012342
100 Stück 40,30 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, schwarz
Einsteckdichtung EDS, schwarz

Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012342

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 22 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß L 14,5 mm
Maß t 3,1 mm
EDS M32 SW schwarz M32 0 - 28 mm 2012344
50 Stück 40,20 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, schwarz
Einsteckdichtung EDS, schwarz

Einsteckdichtung EDS, schwarz

Art.Nr. 2012344

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 28 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 28 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 36,3 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß L 17,8 mm
Maß t 3,1 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EDS M20 LGR / 2012350
Download
EDS M25 LGR / 2012354
Download
EDS M32 LGR / 2012358
Download
EDS M20 SW / 2012340
Download
EDS M25 SW / 2012342
Download
EDS M32 SW / 2012344
Download
Downloads

Datenblatt

EDS M20 LGR / 2012350, 0.11MB, pdf
Download
EDS M25 LGR / 2012354, 0.12MB, pdf
Download
EDS M32 LGR / 2012358, 0.12MB, pdf
Download
EDS M20 SW / 2012340, 0.12MB, pdf
Download
EDS M25 SW / 2012342, 0.12MB, pdf
Download
EDS M32 SW / 2012344, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren