Einsteckdichtung EDK

Parent Art.Nr. cxmOID174982
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • Schutzart IP 66

Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDK 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 0 - 22 mm 2011638
100 Stück 40,30 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDK lichtgrau
Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Art.Nr. 2011638

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 0 - 22 mm
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,4 mm
Maß L 10,1 mm
EDK 32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 0 - 27 mm 2011646
50 Stück 70,35 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDK lichtgrau
Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Art.Nr. 2011646

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 27 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 0 - 27 mm
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 36,4 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß L 11,4 mm
EDK 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 M40 0 - 34 mm 2011654
25 Stück 111,00 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDK lichtgrau
Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Einsteckdichtung EDK lichtgrau

Art.Nr. 2011654

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 34 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 0 - 34 mm
Größe M40
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 40 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 44,1 mm
Maß D2 40,2 mm
Maß L 13,4 mm
EDK 25 RW reinweiß; RAL 9010 M25 0 - 22 mm 2011689
100 Stück 40,30 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDK reinweiß
Einsteckdichtung EDK reinweiß

Einsteckdichtung EDK reinweiß

Art.Nr. 2011689

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 0 - 22 mm
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,4 mm
Maß L 10,1 mm
EDK 32 RW reinweiß; RAL 9010 M32 0 - 27 mm 2011697
50 Stück 70,35 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDK reinweiß
Einsteckdichtung EDK reinweiß

Einsteckdichtung EDK reinweiß

Art.Nr. 2011697

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 27 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 0 - 27 mm
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 36,4 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß L 11,4 mm
EDK 40 RW reinweiß; RAL 9010 M40 0 - 34 mm 2011700
25 Stück 111,00 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDK reinweiß
Einsteckdichtung EDK reinweiß

Einsteckdichtung EDK reinweiß

Art.Nr. 2011700

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 34 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 0 - 34 mm
Größe M40
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 40 mm
Schutzart IP55
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Maß A 2,2 mm
Maß D1 44,1 mm
Maß D2 40,2 mm
Maß L 13,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EDK 25 LGR / 2011638
Download
EDK 32 LGR / 2011646
Download
EDK 40 LGR / 2011654
Download
EDK 25 RW / 2011689
Download
EDK 32 RW / 2011697
Download
EDK 40 RW / 2011700
Download
Downloads

Datenblatt

EDK 40 LGR / 2011654, 0.12MB, pdf
Download
EDK 25 LGR / 2011638, 0.12MB, pdf
Download
EDK 40 RW / 2011700, 0.12MB, pdf
Download
EDK 32 LGR / 2011646, 0.12MB, pdf
Download
EDK 25 RW / 2011689, 0.12MB, pdf
Download
EDK 32 RW / 2011697, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren